Czech Republic Český
IFB – Hydraulické sběrnicové ventily od Rexroth

IFB

Hydraulické sběrnicové ventily

Hydraulika se digitalizuje.
Proporcionální směrové regulační ventily s multi-ethernetovým rozhraním IFB snižují systémové náklady a nabízejí integrované bezpečnostní funkce.

IFB – Hydraulické sběrnicové ventily

SNADNÁ KONEKTIVITA – VYSOKÁ ÚROVEŇ FUNKCIONALITY A BEZPEČNOSTI

Díky integrovanému bezpečnostnímu rozhraní, které umožňuje uzavření jednoho kanálu, se snižují náklady na zabezpečení. Integrované řídicí funkce pro regulaci tlaku a síly pomáhají snížit náklady na plánování a uvádění do provozu.

Výhody pro zákazníky

JAKÉ VÝHODY NABÍZÍ MODERNÍ SBĚRNICOVÉ VENTILY?

Univerzálnost

Ventily mohou být integrovány do řídicí architektury bez ohledu na výrobce řídicího systému

Chtěli byste...
... nahradit analogové rozhraní vysoce výkonným ethernetovým protokolem?

Naše odpověď je jasná:
Díky integrovanému multi-ethernetové rozhraní podporují naše proporcionální regulační směrové ventily všechny relevantní sběrnicové protokoly:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Nižší náklady

Integrované řízení a funkce bezpečného vypnutí v souladu s normou EN13849

Chtěli byste...
... integrovat sestavu decentralizovaného řídicího systému pro regulaci tlaku nebo síly ze skříňového rozvaděče do pole a zjednodušit organizaci kabeláže?

Naše odpověď je jasná:
Integrované funkce pro regulaci tlaku a síly ventilu pomáhají snížit náklady na projektování. Kromě toho mají ventily IFB rozhraní M12, které umožňuje rychlou integraci interních nebo externích senzorů tlaku.

Vyžaduje váš scénář použití...
... zajištění souladu s normou ČSN EN ISO 13849-1 o bezpečnosti strojních zařízení?

Naše odpověď je jasná:
Díky integrovanému bezpečnostnímu rozhraní (EN13849 Kat4Ple) můžete hydraulickou osu bezpečně zastavit nebo určit bezpečný směr.

Efektivní projektování

Intuitivní softwarový nástroj pro rychlou parametrizaci a konfiguraci. Složité programování už je minulostí!

Chtěli byste...
... se vyhnout programování složitých algoritmů v řídicím systému, které kvůli řídicím úlohám snižují výkon?

Naše odpověď je jasná:
Vysoce dynamická digitální řídicí elektronika umožňuje přesnou regulaci hydraulického tlaku a síly bez omezení výkonu řídicího systému.

Vysoká systémová dostupnost

Data pro prediktivní údržbu a rychlou výměnu zařízení

Máte...
... náročné požadavky na přesnost a potřebujete krátkou dobu vzorkování?

Naše odpověď je jasná:
Regulátor ventilu je optimálně přizpůsoben pro dynamické regulační směrové ventily a díky krátkým dobám cyklu (< 1 ms) umožňuje vysokou přesnost a rychlost.

Podpora standardů průmyslu 4.0

Hydraulické komponenty pro vertikální tok informací

Chtěli byste...
... získat další informace / změnit data o ventilu za účelem prediktivní údržby, monitorování, úpravy procesních dat atd.?

Naše odpověď je jasná:
Ventily IFB s vysokou rychlostí odezvy umožňují přístup ke všem důležitým parametrům prostřednictvím zvolené provozní sběrnice, ať už chcete zvýšit dostupnost stroje, zajistit rychlou diagnostiku nebo provádět prediktivní údržbu.

Topologie

Topologie s ventily IFB od Rexroth